Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132995
XSDMC0611

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=600x1100 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132995
EAN
4015081299065
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
1110 mm
Peso prodotto
13.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC0611

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto