Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132998
XSDMV06135-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, R, IP30, AxP=600x1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132998
EAN
4015081299096
Lunghezza/profondità del prodotto
1350 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
680 mm
Peso prodotto
19.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMV06135-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto