Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132999
Codice del modello: XSDMLV0611

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, ventilata, L, IP30, AxP=600x1100 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132999
EAN
4015081299102
Lunghezza/profondità del prodotto
1100 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
650 mm
Peso prodotto
15.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV0611

Delivery program

Modello
Porta a battente
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Esporta le caratteristiche del prodotto