Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133002
XSWV2011

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Parete posteriore, ventilata, IP30, per AxL=2000x1100mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133002
EAN
4015081299133
Lunghezza/profondità del prodotto
1950 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
1020 mm
Peso prodotto
35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSWV2011

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Uso del pannello posteriore

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
1100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto