Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133005
XSPTC13508

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP = 1350 x 800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133005
EAN
4015081299164
Lunghezza/profondità del prodotto
1260 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC13508

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto