Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133006
XSPTF1108

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, flange F3A, per LxP=1100x800 mm, IP55, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133006
EAN
4015081299171
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
9.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTF1108

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto