Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133008
Codice del modello: XSPBM1108

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore/inferiore, split, IP30, per LxP=1100x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133008
EAN
4015081299195
Lunghezza/profondità del prodotto
1010 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
9.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPBM1108

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto