Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133011
XAD13508

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione antipioggia, IP31, per LxP=1350x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133011
EAN
4015081299225
Lunghezza/profondità del prodotto
1270 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
21.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAD13508

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto