Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133014
Codice del modello: XAP021108

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x1100x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133014
EAN
4015081299256
Lunghezza/profondità del prodotto
910 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021108

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
1500 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto