Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133017
Codice del modello: XSPTA13508

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per protezione da archi elettrici, per LxP=1350x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133017
EAN
4015081299287
Lunghezza/profondità del prodotto
1250 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
14.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTA13508

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto