Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133068
Codice del modello: XPBMB0510

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, interruttore automatico, IZM26, area interruttori di manovra/area del sistema a sbarre, AxP=500x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133068
EAN
4015081299317
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
950 mm
Peso prodotto
6.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB0510

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
8 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto