Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133070
Codice del modello: XPBMB05135

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, interruttore automatico, IZM26, area interruttori di manovra/area del sistema a sbarre, AxP=500x1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133070
EAN
4015081299331
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
1300 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB05135

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
8 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto