Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133072
XNNS-30X20

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, plastica rinforzata con fibra di vetro, AxLxP=30x19x1150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133072
EAN
4015081299355
Lunghezza/profondità del prodotto
1150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
5.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNS-30X20

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Rosso
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto