Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133078
Codice del modello: XPC0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio, trasparente, connessione, per AxL=600x1000mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133078
EAN
4015081299416
Lunghezza/profondità del prodotto
950 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
660 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPC0610

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto