Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivo interruttore automatico-/area dispositivo, sistema a sbarre posteriore, LxP=1100x400mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
133082
|
| EAN |
4015081299454
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1020 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPMMB1104
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Altro
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|