Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133084
Codice del modello: XPI26BMCB0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, interruttore automatico, IZM26, area dispositivi/area del sistema a sbarre, AxP=600x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133084
EAN
4015081299478
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BMCB0610

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
21 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto