Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133086
XPI26BMCB06135

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, interruttore automatico, IZM26, area dispositivi/area del sistema a sbarre, AxP=600x1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133086
EAN
4015081299492
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
1270 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BMCB06135

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
21 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto