Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133088

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZMX-/area posteriore sistema a sbarre, orizzontale, LxP=425x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133088
EAN
4015081299515
Lunghezza/profondità del prodotto
315 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
470 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBCB-H-0404

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Rosso

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto