Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133097
Codice del modello: XPIBCB-H-13504

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZM/area posteriore sistema a sbarre, orizzontale, LxP=1350x400mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
133097
EAN
4015081299607
Lunghezza/profondità del prodotto
1250 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
3.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIBCB-H-13504

Delivery program

Colore
Rossa

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Altro
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto