Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134444

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, per IZMX16, 3/4p, dispositivo estraibile, LxP=600x600mm, +sportello, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
134444
EAN
4015081313143
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
14.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O/D

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto