Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, per IZM63, 3p, fisso/estraibile, EVEN + OPPO, +sportello, LxP=1100x800mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
134460
|
| EAN |
4015081313303
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
650 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
1100 mm
|
| Peso prodotto |
31.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1100 mm
|