Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità, capacitivo, Sn=15mm, 1Contatto NA, 3L, PNP, 10-30VDC, M18, materiale isolante, M12
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
134767
|
| EAN |
4015081316199
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.3 mm
|
| Altezza prodotto |
12.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
| Codice modello |
E53KAL18T111ED
|
| Tipo |
Sensore capacitivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Finitura materiale involucro |
Altro
|
| Dotato di: |
Indicazione di stato
|
| Tipo attuazione |
Altro
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
Cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Funzioni |
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione da cortocircuito Protezione contro il danneggiamento del cablaggio |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio sporgente
|
| Materiale |
Materiale isolante
|
| Tipo connessione |
3 fili
Connettore M12 x 1 |
| Tipo di installazione |
Sporgente
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 13 NEMA 12 NEMA 4 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
Contatto normalmente aperto
|
| Corrente di carico |
Max. 300 mA (Ie)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
10 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) |
15 mm
|
| Ripetibilità |
10 %
|
| Lunghezza sensore |
80 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
10 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
2 V
|
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Categoria prodotto |
E53 Capacitive Series
|
| Corrente operativa (lb) |
< 10 mA (nello stato di commutazione a 24 V DC)
|
| Corrente residua |
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
|
| Ondulazione residua |
10 % (Uₑ)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
250 Hz
|
| Tipo uscita di commutazione |
PNP
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
18 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|