Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134786
E53KAL34T110SD

Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità, capacitivo, Sn=25mm, 1Contatto NA, 3L, NPN, 10-30VDC, M34, materiale isolante, M12 E53KAL34T110SD

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
134786
EAN
4015081316380
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
88.9 mm
Peso prodotto
0.18 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CE
Codice modello
E53KAL34T110SD

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore capacitivo
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Finitura materiale involucro
Altro
Dotato di:
Indicazione di stato
Tipo attuazione
Altro
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
cilindro liscio
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Funzioni
Protezione da cortocircuito
Protezione contro il danneggiamento del cablaggio
Protezione contro inversioni di polarità
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
3 fili
Connettore M12 x 1
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP65
NEMA 12
NEMA 4
NEMA 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto normalmente aperto
Corrente di carico
Max. 300 mA (Ie)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn)
25 mm
Ripetibilità
10 %
Lunghezza sensore
80 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
2 V
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E53 Capacitive Series
Corrente operativa (lb)
< 10 mA (nello stato di commutazione a 24 V DC)
Corrente residua
0,1 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
250 Hz
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
34 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.