Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità, capacitivo, Sn=15mm, 1 NC, 3L, NPN, M18, materiale isolante, M12
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
134797
|
| EAN |
4015081316496
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
50.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
50.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
| Codice modello |
E53KBL18T110ED
|
| Tipo |
Sensore capacitivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a innesto
|
| Finitura materiale involucro |
Altro
|
| Dotato di: |
Indicazione di stato
|
| Tipo attuazione |
Altro
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
Cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuna
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio sporgente
|
| Materiale |
Materiale isolante
|
| Tipo connessione |
Connettore M12 x 1
3 fili |
| Tipo di installazione |
Sporgente
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
Contatto di apertura
|
| Corrente di carico |
Max. 300 mA (Ie)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
10 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) |
15 mm
|
| Ripetibilità |
10 %
|
| Lunghezza sensore |
80 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
10 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Categoria prodotto |
E53 Capacitive Series
|
| Ondulazione residua |
10 % (Uₑ)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di avviamento |
250 Hz
|
| Tipo uscita di commutazione |
NPN
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
18 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|