Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134813
E53KBL30T111ED

Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità, capacitivo, Sn=25mm, 1 NC, 3L, PNP, M30, materiale isolante, M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E53 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
134813
EAN
4015081316656
Lunghezza/profondità del prodotto
101.6 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
114.3 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CE
Codice modello
E53KBL30T111ED

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore capacitivo
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Finitura materiale involucro
Altro
Dotato di:
Indicazione di stato
Tipo attuazione
Altro
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
3 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
NEMA 13
IP65
NEMA 12
NEMA 4
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto di apertura
Corrente di carico
Max. 300 mA (Ie)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn)
25 mm
Ripetibilità
10 %
Lunghezza sensore
80 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E53 Capacitive Series
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
250 Hz
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
30 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto