| Nome prodotto |
Contattori CR Eaton
|
| Sigla catalogo |
135171
|
| EAN |
8711426315822
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CR2011024
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,1 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
1.7 W
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
1950 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
910 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
1160 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
232 VA
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Categoria utility |
1
|
| Tensione nominale (eccitazione) - max |
26.4 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - min |
20.4 V
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|