Contattore modulare Eaton CR, 20A, 230V AC, 1 NA + 1 NC
| Nome prodotto |
Contattori CR Eaton
|
| Sigla catalogo |
135174
|
| EAN |
8711426105607
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.129 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CR2011230A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carico lampade a incandescenza Multiriga |
1950 W
|
| Carico lampada fluorescente - max |
910 VA
|
| Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max |
1160 VA
|
| Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max |
232 VA
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
400 V
|
| Categoria utility |
1
|
| Tensione nominale (eccitazione) - max |
253 V
|
| Tensione nominale (eccitazione) - min |
195.5 V
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1) |
AC-1
|