Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135175
Codice del modello: CR2020012

Contattore modulare Eaton CR, 20A, 12V AC/DC, 2NA

General specifications

Nome prodotto
Contattori CR Eaton
Sigla catalogo
135175
EAN
4015081319862
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.139 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CR2020012

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Caratteristiche
Accessoriabile
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
2,1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.7 W
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1950 W
Carico lampada fluorescente - max
910 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1160 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
232 VA
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di distanziali modulari
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Categoria utility
1
Tensione nominale (eccitazione) - max
13.2 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
10.2 V
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
CA
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.