Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135181
CR2020230

Contattore modulare Eaton CR, 20A, 230V AC/DC, 2NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Contattori CR Eaton
Sigla catalogo
135181
EAN
8711426742734
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CR2020230

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20 A
Caratteristiche
Accessoriabile
Senza ronzio
Grado di protezione
IP20
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1950 W
Carico lampada fluorescente - max
910 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1160 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
232 VA
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di distanziali modulari
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Categoria utility
1
Tensione nominale (eccitazione) - max
253 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
195.5 V
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
AC/CC
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.