Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135203
Codice del modello: CR4002230

Contattore modulare Eaton CR, 40A, 230V AC, 2 NC

General specifications

Nome prodotto
Contattori CR Eaton
Sigla catalogo
135203
EAN
8711426426122
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
53.5 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CR4002230

Caratteristiche prodotto

Tipo
2NC
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Numero di poli
2 poli
Caratteristiche
Accessoriabile
Senza ronzio
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Grado di protezione
IP20
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-15 °C
Tensione di comando 1 - max
253 V
Tensione di comando 1 - min
195.5 V
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4 W
Carico lampade a incandescenza Multiriga
4004 W
Carico lampada fluorescente - max
2100 VA
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
3600 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
2200 VA
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di distanziali modulari
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
400 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Categoria utility
1
Tensione nominale (eccitazione) - max
253 V
Tensione nominale (eccitazione) - min
195.5 V
Profondità interna
60 mm
Tipo di tensione
AC/CC
Categoria d'uso (in base a EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.