Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135258
XPNBCT0804

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area connessione/area superiore sistema a sbarre, forma 2b, LxP=800x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
135258
EAN
4015081320516
Lunghezza/profondità del prodotto
760 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
290 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCT0804

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto