Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135260
Codice del modello: XPI26BMCB0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, IZM26, area dispositivi/area del sistema a sbarre, AxP=600x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
135260
EAN
4015081320530
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
760 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BMCB0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
22 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto