Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135261
XPIXBMCB0604

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area dispositivi/area del sistema a sbarre, AxP=600x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
135261
EAN
4015081320547
Lunghezza/profondità del prodotto
550 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBMCB0604

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto