| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio - Squadretta di fissaggio
|
| Sigla catalogo |
135736
|
| EAN |
4015081325290
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
44.45 mm
|
| Altezza prodotto |
44.45 mm
|
| Larghezza prodotto |
82.55 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
None
|
| Codice modello |
6161A-6501
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Materiale |
Alluminio
|
| Tipo di accessorio elettrico |
Altro
|
| Tipo di accessorio meccanico |
Staffa di supporto
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|