Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135741

Eaton Moeller® series staffa di fissaggio con elemento di raccolta cavi, 18mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio - Squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
135741
EAN
4015081325344
Lunghezza/profondità del prodotto
44.45 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
44.45 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
None
Codice modello
6161AS7050

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Materiale
Alluminio
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tipo di accessorio meccanico
Staffa di supporto
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.