Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135742
Codice del modello: 6167A-6501

Eaton Moeller® series Fixing bracket, 30mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135742
EAN
4015081325351
Product Length/Depth
63.5 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
69.85 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None
Model Code
6167A-6501

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Accessory
Material
Metal
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Mounting bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.