Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135745
6200A-6504

Eaton Moeller® series Retro-reflector, round 31mm, self-adhesive

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135745
EAN
4015081325382
Product Length/Depth
76.2 mm
Product Height
6 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
None
Model Code
6200A-6504

Caratteristiche prodotto

Type
Retro-reflector
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Number of mounting holes
0
Outside diameter
33 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Mounting method
Self adhesive mounting
Material
Insulated material

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.