Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135749
E58KAM18

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M18, adjustable, insulated

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135749
EAN
4015081325429
Product Length/Depth
133.35 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
69.85 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None
Model Code
E58KAM18

Caratteristiche prodotto

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.