Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135750
Codice del modello: E58KAM18B

Eaton Moeller® series E58 Fixing bracket, M18, ball joint

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Fixing bracket
Catalog Number
135750
EAN
4015081325436
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
0.07 kg
Certifications
None
Model Code
E58KAM18B

Caratteristiche prodotto

Type
Fixing bracket
Accessory/spare part type
Support bracket
Fitted with:
Ball joint
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Insulated material

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.