Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135754
E58KC30

Eaton Moeller® series E58 Cable adapter, M30, stainless steel

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Cable adapter
Catalog Number
135754
EAN
4015081325474
Product Length/Depth
50.8 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E58KC30

Caratteristiche prodotto

Type
Conduit adapter
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Stainless steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.