Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135757
E58KS5200

Eaton Moeller® series E58 Safety bar, adjustable

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E58 Accessory Safety bar
Catalog Number
135757
EAN
4015081325504
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
None
Model Code
E58KS5200

Caratteristiche prodotto

Type
Safety bar
Accessory/spare part type
Support bracket
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.