Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135779
E51KF443

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, PVC, flat E51KF443

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135779
EAN
4015081325726
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
127 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.14 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF443

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.