Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135799
Codice del modello: E51KF823

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, flat E51KF823

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135799
EAN
4015081325924
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF823

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.