Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135802
E51KF8A3

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, right-angled E51KF8A3

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135802
EAN
4015081325955
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF8A3

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.