Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135807
E52Q-DL20UAD01

Eaton E52 Cube Series, Sensore di prossimità, 6 - 48 V DC, 1 NA, 1 NC, 4 fili, Connettore M12 x 1, Sn= 20 mm, Sporgente, NPN, zinco (isolato)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton E52 inductive proximity sensor
Sigla catalogo
135807
EAN
4015081326006
Lunghezza/profondità del prodotto
41.28 mm
Altezza prodotto
79.38 mm
Larghezza prodotto
44.45 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Certificazione/i
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E166051
Note catalogo
Adattatore involucro
Codice modello
E52Q-DL20UAD01

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
connettore M12
Finitura materiale involucro
Altro
Finitura superficie
Lega di zinco
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
Sensore fotoelettrico a
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
25 A
Funzioni
Protezione contro il danneggiamento del cablaggio
Protezione da cortocircuito
Protezione contro inversioni di polarità
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Zinco (isolato)
Tipo connessione
Connettore M12 x 1
4 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione di stato della tensione di esercizio: LED verde
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
antivalente
Corrente di carico
Max. 300 mA (Ie)
Corrente residua
0,15 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di avviamento
100 Hz
Tensione nominale - max
48 V
Sensore larghezza
40 mm
Categoria prodotto
Serie Cube E52
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
6 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
20 mm
Ripetibilità
2 %
Altezza sensore
40 mm
Lunghezza sensore
40 mm
Tensione di alimentazione - max
48 V
Tensione di alimentazione - min
6 V
Isteresi di commutazione di Sn
15 %
Caduta di tensione (Ud)
2.5 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.