Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135815
E55BLT1F

Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità, induttivo, 1Contatto NA/1Contatto NC, Sn=40mm, 2L, 35-250VAC, quad.40, Materiale isolante, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135815
EAN
4015081326082
Lunghezza/profondità del prodotto
139.7 mm
Altezza prodotto
63.5 mm
Larghezza prodotto
88.9 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-5-2
Codice modello
E55BLT1F

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
morsetto
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Termoplastico
Tipo di custodia
Sensore fotoelettrico a
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (programmabile)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
3 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Funzioni
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione contro il danneggiamento del cablaggio
Protezione da cortocircuito
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Montaggio sporgente
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
Morsetto a vite
2 fili
Tipo di installazione
Sporgente
Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Indicazione di stato della tensione di esercizio: LED verde
Tipo funzione interruttore
programmabile/configurabile
Corrente di carico
Max. 400 mA (Ie)
Corrente residua
1,8 mA (attraverso il carico in stato bloccato a 230 V AC e 24 V DC)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di alimentazione
50 Hz, ingresso, Intervallo min.
60 Hz, ingresso, intervallo max.
Frequenza di avviamento
25 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Sensore larghezza
50 mm
Categoria prodotto
E55 Limit Switch Style Series
Tipo uscita di commutazione
Doppio cavo
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
35 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
35 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
40 mm
Ripetibilità
10 %
Altezza sensore
50 mm
Lunghezza sensore
128 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
35 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
8 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.