Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135824
Codice del modello: E55CAL18T110

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, interruttore di prossimità, 10 - 30 V DC, d = 18 mm, 1 NA, cavo di connessione da 2 m, 2 fili, Sn = 5 mm, da incasso, NPN, materiale isolante

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135824
EAN
4015081326174
Lunghezza/profondità del prodotto
152.4 mm
Altezza prodotto
44.45 mm
Larghezza prodotto
152.4 mm
Peso prodotto
0.23 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CE
Codice modello
E55CAL18T110

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
18 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
3 A
Funzioni
Protezione contro cortocircuiti
Protezione contro inversioni di polarità
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
a 3 fili
Cavo di collegamento 2 m
Tipo di installazione
Compatto
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di chiusura
Corrente di carico
Max. 200 mA (Ie)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di alimentazione
50 Hz, ingresso, Intervallo min.
60 Hz, ingresso, intervallo max.
Frequenza di avviamento
1000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
E55 Limit Switch Style Series
Tipo uscita di commutazione
NPN
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
5 mm
Ripetibilità
10 %
Lunghezza sensore
55 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
8 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.