Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità, induttivo, 1Contatto NA, Sn=8mm, 3L, 10-30VDC, NPN, M18, Materiale isolante, cavo 2m
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità
|
| Sigla catalogo |
135825
|
| EAN |
4015081326181
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
165.1 mm
|
| Altezza prodotto |
31.75 mm
|
| Larghezza prodotto |
139.7 mm
|
| Peso prodotto |
0.28 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-5-2 |
| Codice modello |
E55CAL18T110E
|
| Tipo |
Sensore induttivo
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Cavo
|
| Finitura materiale involucro |
Altri
|
| Tipo attuazione |
Rilevazione oggetto metallico
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
cilindro, filettatura
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Nessuno
|
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Sensore diametro |
18 mm
|
| Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di uscite (polo protetto energizzato) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore protetto) |
0
|
| Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione) |
1
|
| Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC |
3 A
|
| Funzioni |
Protezione contro cortocircuiti
Protezione contro inversioni di polarità |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio sporgente
|
| Materiale |
Materiale isolante
|
| Tipo connessione |
a 3 fili
Cavo di collegamento 2 m |
| Tipo di installazione |
Sporgente
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Tipo di interfaccia |
Nessuno
|
| Indicatore LED |
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
|
| Tipo funzione interruttore |
contatto di chiusura
|
| Corrente di carico |
Max. 200 mA (Ie)
|
| Ondulazione residua |
10 % (Uₑ)
|
| Resistenza agli urti |
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
|
| Frequenza di alimentazione |
60 Hz, ingresso, intervallo max.
50 Hz, ingresso, Intervallo min. |
| Frequenza di avviamento |
500 Hz
|
| Tensione nominale - max |
30 V
|
| Categoria prodotto |
E55 Limit Switch Style Series
|
| Tipo uscita di commutazione |
NPN
|
| Deviazione di temperatura di sn |
10%
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
10 V
|
| Distanza nominale di apertura (Sn) - max |
8 mm
|
| Ripetibilità |
10 %
|
| Lunghezza sensore |
55 mm
|
| Tensione di alimentazione - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione - min |
10 V
|
| Isteresi di commutazione di Sn |
20 %
|
| Caduta di tensione (Ud) |
8 V
|