Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135834
Codice del modello: E55CBL12A2

Eaton Moeller series E55 Limit Switch Style Series, interruttore di prossimità, 20 - 250 V AC a 50 / 60 Hz, d = 12 mm, 1 NC, cavo di connessione da 2 m, 2 fili, Sn = 2 mm, da incasso, due fili, materiale isolante

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135834
EAN
4015081326273
Lunghezza/profondità del prodotto
165.1 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
139.7 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CE
Codice modello
E55CBL12A2

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavo
Finitura materiale involucro
Altri
Tipo attuazione
Rilevazione oggetto metallico
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Corrente d’esercizio (Ib) in stato commutato a 24 V DC
3 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
250 V
Funzioni
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione contro cortocircuiti
Tipo di tensione
CA
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
Cavo di collegamento 2 m
2 fili
Tipo di installazione
Compatto
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
contatto di apertura
Corrente di carico
Max. 150 mA (Ie)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di alimentazione
60 Hz, ingresso, intervallo max.
50 Hz, ingresso, Intervallo min.
Frequenza di avviamento
25 Hz
Tensione nominale - max
250 V
Categoria prodotto
E55 Limit Switch Style Series
Tipo uscita di commutazione
Doppio cavo
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
20 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
20 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
10 %
Lunghezza sensore
55 mm
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
20 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
10 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.