Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135837
Codice del modello: E55CBL12T111

Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità, induttivo, 1 NC, Sn=2mm, 3L, 10-30VDC, PNP, M12, Materiale isolante, cavo 2m

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E55 Interruttore di prossimità
Sigla catalogo
135837
EAN
4015081326303
Lunghezza/profondità del prodotto
165.1 mm
Altezza prodotto
12.7 mm
Larghezza prodotto
139.7 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-2
CE
Codice modello
E55CBL12T111

Caratteristiche prodotto

Tipo
Sensore induttivo
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Finitura materiale involucro
Altro
Tipo attuazione
Rilevamento di metalli
Materiale custodia
Termoplastico
Tipo di custodia
Cilindro, filettatura
Categoria (EN 954-1)
B
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Livello di prestazione di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Nessuno
SIL (IEC 61508)
Nessuno
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Sensore diametro
12 mm
Numero di uscite di contatto eccitate con funzione di segnalazione
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di uscite (polo protetto energizzato)
0
Numero di uscite (semiconduttore protetto)
0
Numero di uscite (semiconduttore con funzione di segnalazione)
1
Funzioni
Protezione da cortocircuito
Protezione contro inversioni di polarità
Tipo di tensione
DC
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Materiale
Materiale isolante
Tipo connessione
3 fili
Cavo di collegamento da 2 m
Tipo di installazione
Allineato
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X, 13
Tipo di interfaccia
Nessuno
Indicatore LED
Indicazione dello stato di commutazione: LED rosso
Tipo funzione interruttore
Contatto di apertura
Corrente di carico
Max. 200 mA (Ie)
Ondulazione residua
10 % (Uₑ)
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Frequenza di alimentazione
60 Hz, ingresso, intervallo max.
50 Hz, ingresso, Intervallo min.
Frequenza di avviamento
2000 Hz
Tensione nominale - max
30 V
Categoria prodotto
E55 Limit Switch Style Series
Tipo uscita di commutazione
PNP
Deviazione di temperatura di sn
10%
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
30 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
10 V
Distanza nominale di apertura (Sn) - max
2 mm
Ripetibilità
10 %
Lunghezza sensore
55 mm
Tensione di alimentazione - max
30 V
Tensione di alimentazione - min
10 V
Isteresi di commutazione di Sn
20 %
Caduta di tensione (Ud)
8 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.